19-Zoll-Verteilerbox 3HE 84 TE
- Zur Installation von Stromverteilungsmodulen auf DIN-Profilschienen (DIN 43880)
- Sammelschienen für Anschlussklemmen von 4 bis 35 mm²
- Mit Kabelabfangschiene auf der Rückseite, Zugentlastung mit Klemmschellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Stromverteilungseinheit
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
Die Verteilerbox wird zur Unterbringung von PDUs verwendet, um Geräte abzusichern und mit Spannung zu versorgen
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse, 2-teilig, 3 HE/84 TE, AlZn | 1 | |
2 | Frontplatte mit Ausschnitt für Stromversorgungsmodul, St, 1 mm, RAL 7035 | 1 | |
3 | Sammelschienen für Anschlussklemmen, Cu, 200 x 3 x 10 mm, verzinkt, isolierte Montage | 2 | |
4 | DIN-Profilschienen, St, verzinkt, veränderbare Montagetiefe über Abstandsbolzen | 1 | |
5 | Kabelabfangschiene für Klemmen, verzinkt | 1 | |
6 | Bürstenleiste, Kunststoff, schwarz, zur Kabeleinführung | 1 | |
7 | Dichtschnur, glasfaserverstärktes Polyester, für nicht verwendete Modulpositionen | 2 | |
8 | GND/Erdungsleiter, Cu, 1,5 mm2, grün/gelb, Länge 360 mm | 1 | |
9 | Beschriftungsstreifen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .