Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"19"" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 553W 1000D"

  • Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern
  • Statische Traglast 70 kg
  • Inklusive Teleskopschienen
  • Verriegelung mit Knebelschloss möglich
  • St, 1,5 mm
  • Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Fachboden
  • Produktfamilie: Varistar; Eurorack; Novastar
  • Typ: Fachboden ausziehbar
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 682 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Erdungskabel
"19"" Telescopic Shelves Grounding Kit for Novastar"
Artikelnummer: 21120-189
Varistar, Novastar Eurorack Zbehör für 19-Zoll ausziehbare Fachböden
"19"" Telescopic Shelves Accessories, T‐bar Lock"
Artikelnummer: 23130-092

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Varistar, Novastar und Eurorack 19-''-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.

Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen

Knebelschloss bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Fachboden mit Perforation, St, 1,5 mm, RAL 7021 1
2 Teleskopschiene, 2 HE 2
3 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink