Lüfterdach, Novastar, mit
2 Lüftern, Lüfterhöhe 38 mm,
553 B 500 T
- Anschlussleitung 0,5 m, IEC C14 Stecker
- St, RAL 7021
- Dächer passend für Lüfterhöhe 25 mm oder 38 mm
- Inkl. Erdung und Verkabelung
- Lüfterdach (33 mm) angehoben
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rackdach
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Lüfter
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 500 mm
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
Dächer mit Lüftern sind kompakte aktive Kühleinheiten, die keinen Platz im Schrank verbrauchen. Das Novastar Lüfterdach wird mit C14-Stecker und Erdung geliefert.
Kranöse bei Bedarf bitte separat bestellen.
Zusätzliche Lüfter (zur Erhöhung der Kühlleistung) bitte separat bestellen.
Bei Bedarf Thermostat oder Drehzahlregler bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfterdach, angehoben (33 mm), St, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Lüfterblech, St, 1 mm, verzinkt, von außen montiert, für 6 Lüfter (2 Stück eingebaut, links und rechts montiert) | 1 | |
3 | Axiallüfter mit Schutzgitter, 230 VAC, 15 W, 162bis 172 m³/h, 37bis 41 dB (A), Höhe 38 mm, inkl. Verkabelung, 0,5 m Netzkabel mit IEC 603230 C14 Stecker | 2 | |
4 | Abdeckkappe, PE | 1 | |
5 | Befestigungsmaterial und Erdungssatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .