IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMV, 110H 600B 230T, IP67
- Aluminium-Druckgussgehäuse in 15 verschiedenen Größen erhältlich, mit Outdoor-Pulverbeschichtung in der Farbe Silbergrau (RAL 7001)
- Abhängig von der Größe, Bis zu Schutzart IP IP67 gemäß EN 60529
- EMV‑geschirmt
- Schock- und Vibrationsbeständigkeit gemäß EN 61373 Kat. 2 und AREMA Klasse I
- IK 09 - Schutz gegen äussere mechanische Beanspruchungen gemäß IEC 62262
- Temperaturbereich des Gehäuses: -40 bis +90 °C
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
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
IP-Pro Alu EMV – Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.
Für mechanische Modifikationen, innovative Leiterplatten- und Kabelbefestigungslösungen sowie Kühlkonzepte wenden Sie sich bitte an uns.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Sockel, Al-Druckguss, Silbergrau (RAL 7001) | 1 | |
2 | Frontplatten, Al-Druckguss, Silbergrau (RAL 7001), mit EMV-Dichtung und Abdeckschrauben (unverlierbar) | 1 | |
3 | Erdungsschrauben, lose beigelegt | 1 | |
4 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Broschüre
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .