KassettePRO Bausatz 3 HE 21TE 167mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen, Rückwand mit 1 Ausbruch für 1 Steckverbinder
- Rechte und linke Seitenwandprofile, mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
- Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftdurchsatz ca. 60 %); Führungsschienen bitte separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kassetten
- Typ: Kassetten PRO
- Griff-Typ: Trapez
- Höhe: 3 HE
- Breite: 21 TE
- Tiefe: 167 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Rückwand-Typ: 1 Ausbruch für einen Steckverbinder
- Abdeckblech-Typ: Deckblech mit Perforation für Führungsschienen
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Eloxiert
- Kühlung: perforiert
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
Kassette, nicht abgeschirmt, perforierte Deck-/Bodenabdeckung, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.
Zum Einbau weiterer Leiterplatten ohne rückwärtigen Steckverbinder wird Führungsschiene (Artikelnummer 24812-301) und 'Leiterplattenbefestigung ab 2 Slot (Artikelnummer 24812-301 + Schraube Artikelnummer 24560-178) benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalter und Leitplattenbefestigung für Slot 1 und einmal Slot 2schon im Lieferumfang enthalten.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, Al, 2,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
2 | Griff, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3a | Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für einen Steckverbinder, inklusive Leiterplattenbefestigung (Slot 1) | 1 | |
4 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte, Länge = 160mm | 2 | |
5a | Deckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, für Führungsschienen, mit Perforation | 2 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .