CPCI Serial System mit ATX Netzteil,
4 HE, 9 Slot, mit Rear I/O
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG CPCI‐S.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief, 9 Slot
- Backplane 9 Slot, 3 HE, CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie)
- Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit
- ATX-Netzgerät, 300 W
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 9
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI Serial mit Ethernet Star
- Datenübertragung: PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) ATX-Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
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
4 HE CompactPCI Serial System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und ein eingebautes ATX-Netzteil
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) | 9 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 8 | |
4 | Backplane für 3 HE Boards; 9 Slot CompactPCI Serial (einfache Sterntopologie, Bestell-Nr. 23007-669) | 1 | |
5 | ATX Netzgerät 300 W, 32 TE, Weitbereichseingang 100 bis 240 VAC, 3,3 V / 28 A, 5 V / 35 A, 12 V /22 A, -12 V / 0.8 A; IEC Kaltgerätestecker, Schalter integrierter Lüfter | 1 | |
6 | Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 2x 12 VDC Lüfter | 1 | |
7 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 8 TE | 1 | |
8 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 4 TE | 1 | |
9 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 48 TE | 1 | |
10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .