CPCI Serial System mit steckbarem Netzteil,
4 HE, 9 Slot, ohne Rear I/O
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG CPCI‐S.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Für Kartenformat 3 HE
- Backplane 9 Slot, 3 HE CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie), System-Slot links
- Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit
- Unterstützt PCIe bis Gen3, USB 2.0 und 3.0, SATA bis Rev 3,0, und Ethernet bis 10 GBase-T
- Nachrüstbarer Luftfilter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 9
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI Serial mit Ethernet Star
- Datenübertragung: PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
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
4 HE CompactPCI Serial-System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und steckbare 3 HE Netzteile.
Bevorzugte Typen können direkt ab Lager bestellt werden; andere Konfigurationen auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (3 HE), 160 mm tief) | 9 | |
3 | Slot hinten; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 9 | |
4 | CompactPCI Serial Backplane für 3 HE Boards; 9 Slot, System-Slot links (Teilenr. 23007-629) | 1 | |
5 | Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 1 x Pwrblade-Steckverbinder (Teilenr. 23098-397) | 1 | |
6 | 19-Zoll-PSU, 300 W, 3 HE, 8 TE (Teilenr. 11098-538); | 1 | |
7 | AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE; AC-Netzfilter, max. Strom 10 A | 1 | |
8 | Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 3 × 12 VDC-Lüfter | 1 | |
9 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .