CPCI-System mit steckbarem Netzteil, PSB H.110, 4 HE, 8 Slot
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, entspricht PICMG 2.16
- System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
- Monolithische Backplane (Signale und Power) 64-bit CompactPCI; PSB (Package Switched Backplane)., PICMG 2.16; H.110, 8 Slot, 6 HE, 64-bit CompactPCI (2 Fabric/Switch-Slots, 6 Node-Slots (H.110), System-Slot links; integrierte Power Backplane mit 2 x P 47 Steckverbindern
- Wärmeableitung durch Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von links nach rechts
- Vorbereitet für zwei 19-Zoll CompactPCI PSUs 250 W (3 HE, 8 TE)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE CompactPCI mit PSB und H.110
- Datenübertragung: 64-Bit-PCI-Bus; GbE
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von links nach rechts
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (2) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
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
4 HE CompactPCI-System mit PSB und H.110, mit horizontalem Kartenkorb für acht 6 HE Boards, acht RTM-Boards und zwei steckbare 3 HE CompactPCI-Netzteile. Möglichkeit zum Einbau von bis zu vier steckbaren Netzteilen.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, St, gepulvert, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne rechts montiert), für den Einbau von 6 HE Leiterkarten, 160 mm tief) | 8 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne rechts montiert), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 80 mm tief) | 8 | |
4 | Backplane 64-bit CompactPCI, PSB für 6 HE Boards, mit 2 x P 47 Steckverbinder,, 2 Fabric/Switch-Slots; 6 Node H.110 Bus-Slots; Teilenr. 23006-611 | 1 | |
5 | Vorbereitet für zwei 19-Zoll CompactPCI PSUs (250 W, 3 HE, 8 TE), Teilenr. 13100-141 | 0 | |
6 | Hot Swap Lüfter, 4 Lüfter, je 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
7 | AC-Eingang (IEC-Stecker), Netzfiltermodul, Sicherung, Netzschalter | 1 | |
8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
9 | Frontplatte vorn, 3 HE, 8 TE | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .