Horizontaler Leiterplattenausbau, 3 HE, 20 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
- Zum horizontalen Einbau von Doppel‐Europakarten in 3- oder 4 HE hohe Baugruppenträger/Gehäuse
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: Horizontaler Einbau von Leiterplatten
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 20 TE
- Anzahl pro Packung: 1
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
Der Kartenkorb für horizontale Leiterplatten bietet die Option, 6 HE-Leiterplatten in 3 oder 4 HE hohe Baugruppenträger oder Desktop-Gehäuse einzuschieben. Bitte fügen Sie zur Abdeckunen des Befestigungsmaterials eine Frontplatte hinzu.
Frontrahmen und EMV-Dichtungsmaterial bitte separat bestellen.
54 TE-Platz erforderlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Stützstrebe, Zn-Druckguss | 4 | |
2 | Modulschienen vorn, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit kurzem Dach (H-KD) oder langem Dach (H-LD) | 2 | |
3 | Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, vertieft (H-VT) | 2 | |
4 | Modulschiene, hinten Mitte, vertieft (VT ), Aluminium-Profil, farblos chromatiert | 1 | |
5 | Gewindestreifen, St, verzinkt | 6 | |
6 | Befestigungsmaterial inkl. Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .