Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, 3 U, 355 mm"

  • Modulschiene vom Typ „Heavy“
  • Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g
  • IP20, nach IEC 60529
  • Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
  • Einbaulast bis 15 kg
  • Ausführung ohne Frontgriffe
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
  • Zur Montage von: Backplane
  • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Traglast: 15 kg
  • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
  • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
24560130.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 14 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-130
24560155.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 10 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-155
Horizontaler Montagesatz
Horizontaler Leiterplattenausbau, 3 HE, 20 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
Artikelnummer: 24564-117
34562760.tif image
Montageplatte für Gehäuse und Baugruppenträger, 84 TE, 340 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-760
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 295 mm
Artikelnummer: 24560-080
EuropacPRO-Heckabdeckhaube
EuropacPRO, Rückhaube, 3 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl,
Artikelnummer: 34561-752
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 355 mm
Artikelnummer: 24560-081
Montageplatte
EuropacPRO Montageplatte
84 TE,340 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech
Artikelnummer: 34563-028
Modulschiene
Modulschiene vorne, Typ H-KD, schwer, kurze Lippe, 84 TE
Artikelnummer: 34560-284
19" Rückwärtiges Profil 24564199 für EMC-Dichtung
EuropacPRO Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung für Seitenwand, 3 HE
Artikelnummer: 24564-199
30838-123.123.tif image
Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-123
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-273
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-611

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Führungsschiene
Führungsschienen-Zubehörtyp für schwere Leiterplatten, extra stark, Aluminium, 340 mm, 2 mm Nutbreite, silber
Artikelnummer: 34562-884
Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger
Teleskopschiene, schmal, Länge 559 mm
Artikelnummer: 60110-440
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil
C-Profil-Adapter für Baugruppenträger, zum Einbau in Schränke, 355 mm
Artikelnummer: 24562-456
19 Lüfter zu Baugruppenträger
Seitenwand Verbindungslasche
Artikelnummer: 21101-954
19 Befestigungsmaterialsatz
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand Typ H, Al, 2 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel (getoxt) für eine EMC Textildichtung 2
2a Modulschiene vorne (H-KD) 2
2b Modulschiene hinten (H-ST), zur indirekten Backplanemontage (mit Isolierstreifen) 2
3 Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) 4
4 Isolierstreifen (vormontiert) 2
5 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink