"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, 3 U, 235 mm"
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
- Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g
- IP20, nach IEC 60529
- Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
- Einbaulast bis 15 kg
- Ausführung ohne Frontgriffe
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ H, Al, 2 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel (getoxt) für eine EMC Textildichtung | 2 | |
2a | Modulschiene vorne (H-KD) | 2 | |
2b | Modulschiene hinten (H-ST), zur indirekten Backplanemontage (mit Isolierstreifen) | 2 | |
3 | Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) | 4 | |
4 | Isolierstreifen (vormontiert) | 2 | |
5 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .