CPCI-SMBus-Kabel
- Kabel zum Anschluss an CPCI SMBus-/IPMI Backplane-Steckverbinder
- 4 Einzeldrähte, SMB-Stecker an einem Ende, anderes Ende offen
- Kabellänge 750 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabel
- Passend zu: CompactPCI-Backplanes
- Länge: 750 mm
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
Kabel zur Verbindung mit dem SMBus/IPMI Schnittstellenbus auf den CompactPCI Backplanes.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | SMBus/IPMB-Kabel 4 Einzeladern mit SMB-Stecker, offenes Ende, Länge 750 mm | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .