Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW
- Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerfunktionen mit dem zusätzlichen Wassersteuerungspaket
- Separates, kompaktes19 Zoll Steuergerät ohne lose Drähte im oberen Gehäuseteil
- Deutlich gekennzeichnete Plug & Play-Sensoranschlüsse
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 150 mm
- Höhe: 130 mm
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
Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.
Optionale lokale Anzeige.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Regeleinheit AlZn 1,5 mm, Haube St 1,0 mm RAL7021 | 1 | |
2 | RJ45‐Buchse, SNMP- und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management-Systeme oder direkten Web GUI Zugriff | 1 | |
3 | Stromanschluss 85 ... 260 VAC | 1 | |
4 | Netzkabel IEC C14 nach SCHUKO | 1 | |
5 | Actuator mit Kabel | 1 | |
6 | Temperatursensor | 4 | |
7 | Montageanweisungen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .