RackChiller Hintertür Wasseranschluss, aktiv oder passiv
- Paar umflochtene, flexible Wellschläuche aus Edelstahl
- Eine Seite jedes Schlauchs hat eine Drehverbindung zur Vermeidung von Torsionsspannungen beim Öffnen/Schließen der Tür
- Überwurfmuttern mit G 1 1/4" Innengewinde für einfache Installation
- Passt perfekt zur RackChiller Rear Door und dem entsprechenden Zubehör
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schlauch
- Produktfamilie: RackChiller
- Typ: Wasseranschluss
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
Die geflochtenen Edelstahlschläuche passen nahtlos an die RackChiller Rear Door und die entsprechenden Zubehörpakete. Sie sind an beiden Enden mit G 1 1/4" Überwurfmuttern ausgestattet. Die integrierte Drehverbindung zum Wärmetauscher ermöglicht eine einfache Bedienung der Tür.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Edelstahl-Wellschlauch 2,4 m, torsionsfreier Anschluss G 1 1/4-Zoll, Innengewinde-Flachdichtung (Luft-Wasser-Wärmetauscher), Überwurfmutter G 1 1/4-Zoll Flachdichtung mit Innengewinde (Anlagen- oder Adapter-Regelventil), Wärmedämmung, schwarz, Schaumstoff FEF (flexibles E | 2 | |
2 | Montageanweisungen | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .