Steuergerät für automatische Dächer
(Aisle Containment)
- Steuergerät für bis zu 12 automatische Dächer
- Eingänge: Externes 24 VDC-Netzteil wird benötigt, bitte separat bestellen; 2potentialfreie Kontakte zum Anschluss an Brandmeldeanlage und eines weiteren Öffnungs- / Testknopfes
- Ausgang: 24 VDC-Anschluss zur Kontrolle und Spannungsversorgung von bis zu 12 automatischen Einhausungsdächern, die in Reihe angeschlossen werden können
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Farbe: Schwarz
- Passend zu: Einhausung
- Höhe: 1 HE
- Höhe: 45 mm
- Breite (mm): 450 mm
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
Steuereinheit zum automatischen Öffnen des Einhausungsdaches.
Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Bedieneinheit | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .