Serielle CPCI-Stromversorgungs-Backplane,
3 HE, 8 HP, 1 Slot
- Power Backplane für steckbare Netzteile mit FCI Power Blade
- 3 HE, 8 TE, 1 PSU-Anschluss
- Separate Eingänge für AC und DC mit Fastons
- Steckverbinder für 12 V, 5 V Standby, Nutzsignale, Stromaufteilung, Netzschalter, serielle Konsole zu einer USV und digitale E/A auf der Rückseite
- Optional, können der PICMG 2.9 SMBus-Stecker und zusätzliche Power-Bugs für 12 V und 5 V Standby montiert werden
- Die geographische Adresse kann mittels eines DIP-Schalters eingestellt werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 1
- Höhe: 3 HE
- Backplanetyp: CompactPCI Serial
- Slot-Breite: 8 TE
- Steckverbindertyp: 01
- Powersteckverbindertyp: PwrBlade
- Utility-Steckverbindertyp: MicroMatch, 10-polig
- Breite (mm): 39,6 mm
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
Power Backplane für CompactPCI Serial-Anwendungen. Bis zu 4 Power Backplanes können angeschlossen werden, um die Leistung zu erhöhen oder um Redundanz zu erreichen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | CompactPCI Serial Power Backplane, 3 HE, 8 TE, 1 Slot | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .