Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Testadapter für DIN-Steckverbinder Bauform E, 3 HE, 220 mm

  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform E
  • Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U/I), (a)
  • Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b).
  • Äußere Pinreihen (Stift 1a, c, e und Stift 31a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Testadapter
  • Typ: Bauform E
  • Steckverbindertyp: E48
  • Leiterplattentiefe: 220 mm
  • Höhe: 3 HE
  • Messfeld: Strom; Spannung
  • Anzahl Layer: 2

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Testadapter für Boards mit DIN 41612 Steckverbindern vom Typ E für den Zugang zu Prüfpunkten auf der Leiterplatte.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken 1
2 Ersatzmessbrücken 10

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink