Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VPX Backplane, 3 HE, 9 Slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM

  • Konform zu: VITA 46.0 VPX Basisstandard; VITA 46.3 Serial RapidIO auf VPX; VITA 46.4 PCI Express auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.7 Ethernet auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.11 System Management für VPX
  • DIP-Schalter für System-Slot-Einstellungen
  • JTAG Verbindungen
  • Verriegelbare Aux-, Utility- und Sense-Steckverbinder
  • M4-Anschlussbolzen für Spannungsversorgung, max. 22 A je Slot für jede Spannung
Mehr

Artikelnummer:

23001-834
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23001-834 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 9
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
  • Slot-Breite: 5 TE
  • Steckverbindertyp: MultiGig
  • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
  • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
  • Breite (mm): 253 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

VPX, VPX Backplane, OpenVPX, Open VPX
VPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares Netzteil
Artikelnummer: 20836-780

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die VPX Backplane von nVent SCHROFF verfügt über eine ausgezeichnete Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten

Andere VPX-Backplanes und benutzerdefinierte VPX-Backplane-Ausführungen auf Anfrage

ZERTIFIZIERUNGEN

  • VITA

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 VPX Backplane 3 HE 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink