Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VME64x Backplane, 6 HE, 20 Slot ohne P0

  • Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Verlängerungsstandard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST-Spezifikation, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Monolithische Backplane, 6 HE mit J1 und J2 Plane
  • Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden
  • Terminierung passiv
  • Elektronisch‐automatisches Daisy Chain (EDC)
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON.
  • Utility-Steckverbinder für Statussignale
  • Steckverbinder für Zusatzspannungen V1/V2
  • System Management Bus(SMB)-Steckverbinder gemäß VITA38
Mehr

Artikelnummer:

23001-520
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 23001-520 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 20
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VME64x mit EDC
  • System-Slot: Slot 1 links
  • Slot-Breite: 4 TE
  • Steckverbindertyp: DIN 41612, VME64x
  • Powersteckverbindertyp: Power Bugs für M4 Kabelösen
  • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig
  • Breite (mm): 405 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CPCI-SMBus-Kabel
Artikelnummer: 23204-113
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 350 mm
Artikelnummer: 23204-115
Sense-Kabel CompactPCI
CPCI Versorgungskabel, Sense, 600 mm
Artikelnummer: 23204-116

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die VME64x Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • VITA

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 VME64x-Backplane 1
2 Satz Schrauben, M4 x 6, mit Teller‐Federscheibe; für Stromanschluss 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink