Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit Nivellierfüßen, RAL 7021
- Blende zum Schließen der Lücke oberhalb der Einhausungstür
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Obere Füllplatte, Schiebetür
- Passend zu: Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
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
Blindplatten für unterschiedliche Einhausungshöhen verhindern das Entweichen von Luft aus dem Gang.
Die Blende deckt den oberen Bereich über der Tür bis zum Dach ab.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatten, St, 1,5 mm, RAL 7021 | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .