Epcase-Luftfiltersatz für
10"-Gehäuse (x3)
- Filterklasse G3
- Montage unter dem Gehäuse, einfacher Filterwechsel
- Filterung der Eintrittsluft am Gehäuseboden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Filter
- Produktfamilie: Epcase
- Typ: Luftfiltersatz
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
Luftfiltersatz für 10''- und 19''-Wandgehäuse ermöglicht eine Belüftung zur passiven Kühlung. Der verwendete Filter der Klasse G3 kann leicht ausgetauscht werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Trägerwinkel, St, 1 mm, RAL 7021 | 2 | |
2 | Filtermatte mit Rundstahlrahmen, Filterklasse G3 | 3 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .