RackChiller Rear Door-Kühler, passiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher,
2200 H, 600 B
- Lüfterlose Lösung, kein Lärm, kein zusätzlicher Stromverbrauch, geringer Wartungsaufwand
- Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
- Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
- Passt sich leicht an nVent-Schränke an; kontaktieren Sie nVent, um Informationen zur Integration mit Schränken von Drittanbietern anzufordern
- Temperaturfühler an Luftein- und Luftaustrittsseite
- Optionales Steuerungssystem mit Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
- Das optionale Wasserkontrollset, ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
- Optionales lokales Display
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Produktfamilie: RackChiller
- Typ: Rücktürkühlung, passiv
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 226 mm
- Höhe: 2200 mm
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
Der RackChiller Rücktür Türkühler (Rear Door Cooler) ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, ausgelegt für das Management von Kühlanforderungen mit hoher Wärmelast in Server-, Computer- und Speicherracks mit hoher Leistungsdichte. Der RDC wird als separate Rücktür mit einem zusätzlichen Rahmen an den Geräteracks installiert, so dass er in bestehenden Racks nachgerüstet werden kann. Die vom IT-Equipment zugeführte Wärme wird durch einen Luft-Wasser-Wärmetauscher abgeführt und in den Wasserkreislauf der Kaltwasseranlage übertragen, so dass dem IT-Raum keine Wärme zugeführt wird. Das gesamte System ist in eine ästhetisch ansprechend gestaltete, perforierte Tür mit Schutzpanel integriert. Flüssigkeit und Kühlkreislauf sind so vollständig von den Schrankeinbauten getrennt.
Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen, das Wasseranschluss-Set und das optionale Zubehör zu verwenden.
Die Kühlleistung wird unter folgenden Bedingungen bestimmt: delta p Wasser: : < 100 kPa; delta p Luft: 15 Pa; Wasservorlauftemperatur: 12 °C / 53,6 °F; Austrittstemperatur 24 °C / 75,2 °F; Wasserdurchfluss: 4,8 m³/h / 21,1 gal/min; Luftstrom: Abhängig vom Kühlmodul siehe Diagramm Leistungsdaten
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Montagerahmen, St, 2 mm, RAL 7021; mit integrierter Kondensat-Wanne, VA, 2 mm, gepulvert RAL 7021, Gewindeflansch zum Kondensat-Ablauf, VA 1,4571, Edelstahl | 1 | |
1a | Nivellierfüsse montiert, Montagewinkel für Varistar, Proline Gestell, St, 2 mm, gepulvert RAL 7021, beinhaltet Montagematerial, sowie eine Benutzeranleitung | 1 | |
2 | Wärmetauscher auf der Tür, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, außen perforiert, strömungsoptimierte Perforation | 1 | |
2a | 3 x 180° Scharnier, Dreipunktverschluss, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder | 1 | |
2b | Die Anschlüsse des Wärmetauscher haben ein Außengewinde G1 ¼", integriertes Entlüftungsventil mit halogenfreiem Flexschlauch | 1 | |
2c | Schutzabdeckung auf der Innenseite, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, perforiert, strömungsoptimierte Perforation | 1 | |
3 | Benutzeranleitung wird als Download bereitgestellt | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .