Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Schiebetür für Einhausung, automatisch,
1200 B, RAL 7021

  • Passend für 2000 und 2200 mm hohe Schränke
  • Türen zum seitlichen Abschluss der Schrankreihe
  • Schwarzgrau (RAL 7021)
  • Doppeltüren passend für eine Gangbreite von 1200 mm
  • Bei 2200 mm hohen Schränken wird eine Blende benötigt, bitte separat bestellen
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schranktür
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Gangtür
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Türabdeckungsmaske
Türabschlussblende für Einhausung, 80 H, RAL 7021
Artikelnummer: 21130-040
Türabdeckungsmaske
Türabschlussblende für Einhausung, 165 H, RAL 7021
Artikelnummer: 21130-059

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Türen zum Schließen von Gängen in verschiedenen Ausführungen mit manueller und automatischer Öffnung.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schiebetür, Aluminiumprofilrahmen ; Laminiertes Sicherheitsglas 10 mm, Schiebetüren, Steckverbinderkabel und Taste zum Betätigen der Tür 2
2 Gleitschiene mit frontseitiger Blende 1
3 Befestigungsmaterial (für Schrankseite) 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink