19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
- Montagekits zur Montage von 19''-Komponenten in einem Schrank
- Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: 19-Zoll-Gehäuse; 19-Zoll-Wandmontagen; 19-Zoll-Indoor-Schränke; 19-Zoll-Outdoor-Schränke
- Gewinde: M6
- Material: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Anzahl pro Packung: 100
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
Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.
Bei Verwendung des 19" Bausatzes mit leitfähigem 19" Schalttafeleinbau sind Erdungskäfigmuttern nicht erforderlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz, M6 x 16, St, verzinkt | 100 | |
2 | Kunststoffbecher-Unterlegscheibe, schwarz (RAL 9005) | 100 | |
3 | Käfigmutter M6, St, verzinkt | 100 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .