20 PCB-Tainer
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
- Hergestellt aus Kupferberyllium oder Edelstahl
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 3,18 mm (0,125″)
- Länge 50,8 mm (2,0″) bis 254,0 mm (10,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Befestigung am Gehäuse mit Standard-Nieten, Ösen oder Schrauben
- Höhe 5,47 mm (0,215″)
- Breite 12,7 mm (0,50 Zoll)
- Gewicht 0,63 g/cm (0,056 oz./″)
- Geeignet für Blechanwendungen
- Montageloch Ø 2,49 +0,03\-0,08 (Ø 0,098 + 0,001\- 0,003)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Leiterplattenhalter
- Material: Berylliumkupfer
- Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
- Leiterplattendicke: 0,125 " / 3,2 mm
- Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
- Länge: 10 " / 254 mm
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
Der PCB Tainer der Serie 19 eignet sich ideal für die Halterung von Leiterplatten bei Anwendungen mit geringer Schock- und Vibrationsbelastung.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Broschüre
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .