VPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares Netzteil
- System ausgelegt nach: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP20
- Für robuste Anwendungen mit erhöhter Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Netzgerät, 1 steckbares Netzteil, 1000 W, 6 HE, Einbauraum für ein zweites Netzteil
- Backplane VPX 10 Slot, 6 HE, gemäß VITA 65, Backplane-Profil BKP6-CEN10-11.2.4.4
- 100 bis 240 VAC-Eingang auf der Rückseite, Hauptschalter an der Vorderseite des Einschubs
- LED-Spannungs- und Lüfterausfallanzeige auf der Vorderseite
- 6 HE Steckplätze vorne und 6HE Rear I/O-Steckplätze, mit 10 Slot VPX Backplane
- Vorbereitet für Teleskopschienen
- Optimaler EMV-Schutz durch Klapp-Frontplatte und -Rückwand mit integriertem Honeycomb-Filter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 10
- Typ: Robuster 19-Zoll-Einschub
- Backplanetyp: VPX, VITA 65
- Datenübertragung: 10 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 10 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 46.0-2019
- Leistung: 1000 W
- Tiefe: 490 mm
- Höhe: 443,7 mm
- Breite (mm): 480 mm
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
Rugged VPX System für 10 VPX Boards 6 HE, 1", 160 mm und 10 Rear I/O-Boards. Die Stromversorgung für das System erfolgt über ein steckbares VPX Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; 19-Zoll-Winkel, geschlossenes Deck-, Bodenblech; Frontgriffe; Klappfrontplatte; Klapprückwand; Honeycombfilter; Rückversetzter Front- und Rear- Kartenkorb | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips | 10 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips | 10 | |
4 | VPX Backplane für 6 HE Boards, 10 Slot (Teilenr. 23001-858) | 1 | |
5 | Power Backplane für steckbare 6 HE Netzteile | 2 | |
6 | Steckbares Netzteil, 6 HE, 1000 W | 1 | |
7 | Lüftereinheit, von der Vorderseite austauschbar; temperaturabhängige Drehzahlregelung | 1 | |
8 | Lüftersteuerungs-Modul (FCM2) zur Lüfter-Überwachung/-Regulierung | 1 | |
9 | Anzeigemodul | 1 | |
10 | Hauptschalter, Gehäusevorderseite | 1 | |
11 | AC-Netzeingang, Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
12 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
13 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .