VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares Netzteil, mit Rear I/O
- VPX‐Backplane konform zu VITA 46, andere VPX-Backplanes auf Anfrage, System gemäß IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß VITA 1.1‐1994
- Steckbares Netzteil, 300 W, 3 HE, 8 TE (weiteres Netzteil optional)
- VPX Backplane, gemäß VITA 46, 5 Slot, 3 HE, 0,8''-Pitch, Full-Mesh-Topologie
- Wärmeableitung durch 2 Radiallüfter , Kühlung von vorne nach hinten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 5
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: VPX Full-Mesh
- Datenübertragung: 10 GbE
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 46.0-2019
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
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
VPX-Desktopgehäuse für 5 VPX-Boards 3 HE, 160 mm. Mit oder ohne Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO-Air- Desktop Gehäuse, RAL 9006, geschirmt, perforierte Lufteinlass-/Auslassöffnungen vorne und hinten; Frontgriffe RAL 7016 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (3 HE), 160 mm tief) | 5 | |
3 | Backplane für 3 HE Leiterplatten; 5 Slot VPX, Full-Mesh-Topologie | 1 | |
4 | Power Backplane, 3 HE, 16 TE mit 2 x P47 Steckverbinder | 1 | |
5 | 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W 3 HE, 8 TE; (Teilenr. 13100‐143) | 1 | |
6 | AC-Netzeingangsmodul, hinten, 3 HE, 8 TE, 110 bis 250 VAC, 50 ... 60 HZ, max. Strom 10 A; AC-Netzfilter, Schalter, Sicherung | 1 | |
7 | Radiallüfter, je 36 m³/h, freiblasend | 2 | |
8 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 8 TE | 2 | |
9 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 16 TE | 1 | |
10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
11 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (3 HE), 80 mm tief) | 5 | |
12 | Slot hinten: IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 5 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .