ATCA IEA-Griff, Griff mit Federkraftunterstützung, Lever Style, oben
- Innovative Ein-/Aushebemechanik
- Gemäß PICMG 3.0 R2.0
- Für Edelstahl- und Al-Frontplatten
- Ergonomische Form
- Sichere Verriegelung
- AdvancedTCA IEA-Griff Plunger- oder Lever-Style
- Ohne Federkraftunterstützung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Anzahl pro Packung: 10
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
IEA-Griff im Plunger oder Lever Stil
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | AdvancedTCA Griff, St, mit schwarzer Kunststoffbeschichtung, UL 94 V-0; Betätigungshebel zum Betätigen des Mikroschalters, Zn-Druckguss (vernickelt) | 10 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .