"19"" Fan Unit Housing, 1 U for 9 Fans, 25 mm"
- Lüftergehäuse (ohne Frontplatte) zum Einbau von Ventilatoren
- Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche AlZn, mit Perforation
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftergehäuse
- Tiefe: 467 mm
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
Erstellen Sie Ihre 19-Zoll-Lüftereinschübe aus Einzelteilen (Montage innerhalb 10 Arbeitstagen).
Ausführungen für 115 V oder mit Schaltern auf Anfrage erhältlich.
Nicht verwendete Lüftermontageplätze werden mit Schaumstoffteilen abgedeckt.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche aus AlZn; mit Perforation für Lüfter | 1 | |
2 | Deckblech, St, 1 mm, Oberfläche aus AlZn; mit Perforation für Lüfter | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .