PXI System mit ATX PSU, 4 HE, 8 Slots, 44 TE
- System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI 2.0
- PXI Desktop-Gehäuse, 4 HE, 44 TE mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm
- Backplane, 8 Slot, 3 HE, 64-bit, System-Slot links
- Wärmeableitung mit Luftstrom von vorne nach hinten
- ATX-Netzgerät 400 W, Weitbereichs-AC-Eingang mit Netzschalter auf der Rückseite
- Backplane mit interner/externer Taktumschaltung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Anzahl Slots: 8
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI mit PXIbus
- Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-1 R2.0
- Tiefe: 355 mm
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
PXI-Desktop-Chassis mit vertikalem Kartenkorb für acht 3 HE Boards und eingebauter Stromversorgung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO-Air Gehäuse mit Frontgriff, 4 HE, 44 TE, 355 mm tief, EMV geschirmt, perforierte Lufteintritts-/Luftaustrittsöffnungen vorne und hinten; 2 Aufstellfüsse | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) | 8 | |
3 | Backplane für 3 HE-Boards; 8 Slots; 64 Bit; Systemslot links; entspricht PICMG Rev. 3.0 und PXI 2.0 | 1 | |
4 | ATX-Netzgerät, 400 W, Weitbereichseingang 100 bis 240 VAC, Ausgang 3,3 V/28 A, 5 V / 40 A, 12 V / 12A, -12 V 7 1A, mit integriertem Lüfter | 1 | |
5 | Lüftereinheit, 3 HE; 1 Lüfter mit 170 m³/h (100 cfm) | 1 | |
6 | Netzschalter | 1 | |
7 | AC-Eingang (IEC-Steckverbinder), Netzfilter, Sicherung | 1 | |
8 | Spannungsanzeige | 1 | |
9 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .