Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CompacPRO, 3 HE komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung, 28 TE, 331 mm

  • Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten
  • Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
  • Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
  • Für Backplanemontage mit Isolierstreifen.
  • Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
  • Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: CompacPRO
  • Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 147,1 mm
  • Nutzbare Höhe: 129,3 mm
  • Breite: 28 TE
  • Breite (mm): 186 mm
  • Nutzbare Breite: 148 mm
  • Tiefe: 331 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 30 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 28 TE
Artikelnummer: 34561-528
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Montageplatte
Montageplatte für Gehäuse und Baugruppenträger, 28 TE, 160 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-745
Rückwandfuß
Rückwandfuß mit Gummieinlage, CompacPRO, 3 HE
Artikelnummer: 24575-114
Aufstellschutz
Aufstellschutz / Rückwandfuß mit Kantenschutz, CompacPRO, 3 HE
Artikelnummer: 20823-675
Rückwandfuß
CompacPRO, Rückfuss, 3 HE, 45mm erhöht
Artikelnummer: 20823-668
Aufstelltragegriff
CompacPRO Aufstellgriff, 3 HE + 4 HE, 28 TE
Artikelnummer: 24575-118
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
2 Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
3 Deckblech, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
4 Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
6 Klappfuß mit Rutschschutz, PA, RAL 7016, UL 94 V-0 4
7 Abdeckwinkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, Schnittkanten blank 2
8 Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 2
9 Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (zur direkten Leiterplatten-Befestigung) 2
11 Rückwand mit einer Reihe Lüftungsschlitze, Al, eloxiert, 2 mm 1
12 Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 10 Stück 10
13 Erdungssatz 1
14 Befestigungs­material, ermöglicht auch die Montage einer Frontplatte in voller Breite 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink