"PSU 19"" AC/DC Linear Regulator, Single, PSG 124"
- 1 Ausgangsspannung
- Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm
- Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar).
- Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19''-Linearregler
- AC Eingangsspannung: 230 V
- Leistung: 60 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 1
- Spannung 1: 24 V
- Stromstärke 1: 2,5 A
- Höhe: 3 HE
- Breite: 14 TE
- Tiefe: 171,93 mm
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
Linearregler für Anwendungen, die einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen benötigen.
Frontplatte bitte separat bestellen.
Ausgangsdaten bei Ta= 0 ... 50 °C.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 14 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder H 15 M (montiert), Eingabe-/Kodierstift (montiert) | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .