"PSU 19"" AC/DC for CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W"
- Steckbares 19-Zoll-Netzteil für CompactPCI Serial-Anwendungen.
- Aktive Power Factor Correction und aktive Current-Share-Funktion
- N+1-Redundanz, hot-swap
- Ausgangssignalisierung: PS present, Power Fail, PS_ON und Enable
- I2C-Schnittstelle
- Hoher Wirkungsgrad, > 90 % bei 220 VAC
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: CompactPCI-Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 312 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
- Spannung 1: 12 V
- Stromstärke 1: 25 A
- Spannung 2: 5 V
- Strom 2: 2,5 A
- Höhe: 3 HE
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
19-Zoll Netzteil für CompactPCI-Anwendungen. Das Netzteil verfügt über einen AC-Weitbereichseingang, eine 12 V DC-Hauptspannung und einen +5 V DC-Standby-Ausgang.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE; Breite 8 TE, für 160 mm tiefe Leiterplatten; PwrBlade-Steckverbinder (montiert); Frontplatte mit Griff und EMV-Kontaktstreifen (montiert) | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .