Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

ATCA System 450/40 Serie, 6 Slot, DC, Replicated Mesh, Bus-IPMB

  • Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM), kann optional mit 2 redundanten AC-PEMs und bis zu 4 AC-Netzteilen ausgestattet werden
  • Zwei Hot-Swap-Lüftereinschübe, Luftstrom von rechts nach links (Push-Pull-Kühlung), Luftfilter von vorne zugänglich
  • 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
  • Vorbereitet für ein Shelf Alarm Panel und zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM-700
  • UL Recognized, E229721 Typ T12
Mehr

Artikelnummer:

11990-202
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 11990-202 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 6
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: Triple Replicated Mesh, IPMB gebust
  • Datenübertragung: 40 GbE
  • Leistung pro Slot: 450 W
  • DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
  • Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
  • Höhe: 6 HE
  • Netzteiltyp: (2) DC PEM
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
  • Tiefe: 406 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

AdvancedTCA‐Luftleitblech
AdvancedTCA Luftleitblech 280 mm, mit Luftleitblech, Edelstahl, 8 HE, 6 TE
Artikelnummer: 21591-079
AdvancedTCA‐Luftleitblech
AdvancedTCA Luftleitblech 70 mm, mit Luftleitblech, Edelstahl, 8 HE, 6 TE
Artikelnummer: 21591-099
AdvancedTCA‐Luftleitblech
AdvancedTCA Luftleitblech 70 mm, mit Luftleitblech, Al-Profil, 8 HE, 6 TE
Artikelnummer: 21591-107
AdvancedTCA‐Luftleitblech
AdvancedTCA Luftleitblech 280 mm, mit Luftleitblech, Al-Profil, 8 HE, 6 TE
Artikelnummer: 21596-008
ATCA Füllplatte ShMM
AdvancedTCA-Füllplatte für Shelf-Manager-Slot, geschirmt, Edelstahl
Artikelnummer: 21596-012
Shelf Alarm Panel
ATCA Shelf Alarm Panel
Artikelnummer: 21596-077

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die ATCA 450/40-Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450-W-Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

ZERTIFIZIERUNGEN

  • UR
  • PICMG
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, 6 HE, 84 TE, 385 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; mit 6 horizontalen Slots vorne, 8 HE, 6 TE, 280 mm tief und 6 horizontale Slots hinten, 8 HE, 6 TE, 70 mm tief 1
2 Backplane, 6 Slot 1
3 Redundantes Power Entry Modul (PEM),40 VDC bis -72 VDC, rückseitig gesteckt, mit je 2 Paar Leitungen pro Eingang 2
4 Lüftereinschub, von vorne auswechselbar 2
5 Luftfilter, frontseitig austauschbar 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink