MTCA.4 System für 12 Double Full-size AMC-Module, MTCA.4 Topologie, 7 HE, 84 TE
- Gemäß der Spezifikation MTCA.4 R1.0
- 84 TE System für 12 Double Full-size AdvancedMC-Module, 2 Single Full-size MCHs, und 4/2 Single Full-size Powermodule
- 6 Rear Transition Module-Slots für Double Full-size RTMs
- 1 Single Full-size Slot für ein JTAG-Switchmodul (JSM)
- Backplane mit Dual-Star Topologie
- Lüfterdrehzahl für Front-und Rear-Bereich über den MCH getrennt einstellbar
- 2 Hot-Swap Lüftereinschübe mit Cooling Unit Manager (CU EMMC)
- Luftfilter von vorne zugänglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 12
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: MTCA.4 Dual-Star-Topologie, JSM
- Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 80 W
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
- Höhe: 7 HE
- Netzteiltyp: 2 x (4) PM Single Full-size
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG MTCA.4 R1.0
- Tiefe: 373 mm
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
Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ausgelegt. Die Hot-Swap-Lüftermodule mit EMMC in Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der vorderen und hinteren Slots. Die Lüfterdrehzahl ist über den MCH einstellbar. Der separate JSM-Installationsraum verhindert, dass ein AMC-Slot mit einem JTAG-Modul belegt wird. Das System kann bis zu vier Powermodule aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen.
Für den Betrieb des Systems sind 2 Netzteile erforderlich
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA-System, 7 HE, 84 TE, 373,3 mm tief, verzinkt | 1 | |
2 | AdvancedMC-Modul Slot, Double Full-size, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau | 12 | |
3 | RTM-Modul-Slot, Double Full-size, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau | 6 | |
4 | Power Modul-Slots, Single Full-size | 4 | |
5 | MCH-Slot, Single Full-size | 2 | |
6 | JSM-Modul-Slots, Single Full-size | 1 | |
7 | Backplane mit Dual-Star Topologie für 12 AdvancedMC-Module, 2 MCHs, 4/2 Power-Module, 1 JSM | 1 | |
8 | Hot-Swap-Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern | 2 | |
9 | Luftfilter, von vorne auswechselbar | 1 |
RESSOURCEN
Firmware
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .