MTCA.0 System für 2 Single Full-Size AMC Module, 1 HE
- Kleines, kompaktes Gehäuse für 2 Single Full-size AdvancedMC-Module mit optionalem 2 TE Filler-Modul, Auch 2 Single Mid-size Module können eingebaut werden
- Direkte Verbindung aller Ports zwischen beiden AdvancedMC-Slots (siehe Backplane-Topologie); Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s je Port
- 90-264 VAC Weitbereichseingang auf Gehäuserückseite, 150 W Stromversorgung im hinteren Teil des Gehäuses
- 12 VDC Spannung wird durch das Present-Signal des AdvancedMC-Moduls aktiviert
- 150 W Kühlleistung bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C, Luftstrom von rechts nach links, temperaturregulierte Lüfter
- Lüftereinheit und Lüfterfilter sind leicht zu warten und zu ersetzen
- Das Gehäuse kann gestapelt werden und ist für eine Montageplatte vorbereitet
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 2
- Typ: Pico-System
- Backplanetyp: Alle Ports mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung
- Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 60 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 1 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PICMG MTCA.0 R2.0
- Tiefe: 302 mm
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
Das System ist für 2 AMC-Module ausgelegt. Die integrierte Stromversorgung und die Netzschalter an der Backplane ermöglichen die Hauptspannung zu den AMC-Modulen, ohne dass ein separates MCH benötigt wird.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes Gehäuse, St, schwarz RAL9005, 1 HE, 252 mm breit, 302 mm tief, mit 2 horizontalen Slots für Single Full-size AdvancedMC Module | 1 | |
2 | Backplane, 2 Slot, mit Lüfterregelung und AdvancedMC Slot Poweranschaltung | 1 | |
3 | AC Stromversorgung über 1 IEC 320-C20 Stecker, 150 W Open-Frame-Netzgerät, 90 - 264 VAC | 1 | |
4 | Lüftereinschub, leicht wechselbar | 2 | |
5 | Luftfilter, leicht wechselbar | 1 | |
6 | Gummifüße, beigelegt | 4 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .