19''-Lüftereinheit, 1 HE, Fernüberwachung, 6 Lüfter, 100-240 VAC
- Lüftergeschwindigkeit temperaturgesteuert
- ModBus-Schnittstelle für Fernüberwachung und -steuerung
- Temperaturschwelle für die Lüftersteuerung an der Frontplatte einstellbar
- Signalisierung von Lüfterausfall und Übertemperatur durch 2 LEDs und potenzialfreie Relaisausgänge
- Integriertes Netzteil mit Weitbereichseingang (100 V – 240 V)
- Weniger als 1 HE (42 mm) in der Höhe. Das erleichtert die Montage an Gleitschienen
- 2 NTC-Temperatursensoren mit Kabeln enthalten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftstrom: 1089 m³/h
- Geräuschpegel 59,5dB(A)
- Leistung: 97 W
- Max. Statischer Druck: 78 Pa
- Umgebungstemperatur: -10 bis + 70 C°
- Lebensdauer, L10 bei 40 C: 99558 h
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
Lüftereinschub mit ModBus Interface zum Einbau in einen 1-HE-Montageplatz im Schrank
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, 1 HE, AI,, 2 mm, eloxiert | 1 | |
2 | Gehäuse mit Schutzgitter, St, 1 mm, Stahl, verzinkt | 1 | |
3 | DC-Ventilator | 6 | |
4 | Abnehmbare 19"-Flansche | 2 | |
5 | Temperaturfühler für Drehzahlregelung, NTC-Widerstand, Kabellänge 2 m | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
Firmware
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .