On Board Rack,9 HE, 84 HP
- Für mobile Bahnanwendungen.
- Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit
- Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)
- Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden
- Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal
- Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.
- Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)
- Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 9 HE
- Breite: 84 TE
- Höhe: 423,4 mm
- Breite (mm): 496,4 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
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
Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweißtes Gestell, St, Stahl, rostfrei, passiviert, 2 mm, Kreuzschiene hinten MItte | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .