Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Doppeltür, Lüfter, 1530 H 29 HE, 1300 B 630 T

  • Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
  • IP 55 oder NEMA 12
  • Doppelwandig
  • Umfassendes Angebot von 19-Zoll-Schrankzubehör
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten
Mehr

Artikelnummer:

10149-337
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 10149-337 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Outdoorschrank
  • Produktfamilie: Modular
  • Höhe: 29 HE
  • Höhe: 1530 mm
  • Breite (mm): 1300 mm
  • Tiefe: 630 mm
  • Wandtyp: Doppelwandig
  • Türtyp: Doppeltür
  • Zugang: Frontseitig
  • Kühlung: Belüftung mit Ventilator
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Outdoor-Schrank Unibody VENT mit Einzeltür
Ersatzfilter für Outdoor-Schrank VENT Unibody und VENT Modular
Artikelnummer: 21149-184
Outdoor-Schrank Unibody VENT mit Einzeltür
Ersatzlüfter für Outdoor-Schrank, Unibody VENT und Modular VENT, 230 VAC
Artikelnummer: 21149-185

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.

Höhenangaben ohne Sockel.

qW = spezifische Wärmeabfuhr nach ETSI EN 300 019-1-4.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, geschraubt, Al 1
2 Doppelwandige Seitenwand, Al innen roh; St. RAL 7035 außen 2
3 Doppelwandige Tür, Al innen roh; St. RAL 7035 außen; 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 120°, 2 gleich breite Türflügel, Türanschlag links + rechts 1
4 Doppelwandige Rückwand, Al roh, innen unbehandelt; RAL 7035 St. außen 1
5 Doppelwandiges Dach, Al roh, innen unbehandelt; St. RAL 7035 außen (inklusive Kranösen) 1
6 Sockel, St. RAL 7035, mit abnehmbaren Blenden, Höhe 100 mm, Bodenblech innen Al unbehandelt; Sockelabdeckung (2 x 21149-299) 1
7 Tiefenstreben für 19"-/metrische Winkelprofile, St. Oberfläche AlZn 4
8 19-Zoll-Rahmen, St 1
9 Erdungssatz, montiert 1
10 Axiallüfter (2 Stück), 360 m³/h freiblasend pro Lüfter, 53 dB (A), max. Leistungsaufnahme 35 W, Klemmblockanschluss, Thermostat, 24 VDC; oben eingebaut; Filtermatten M5 in der Tür 1
11 Laptop-Träger (21149-250), montiert an Türinnenseite 1
12 Dokumententasche (ADP2), montiert an Türinnenseite 1
13 Batteriefachboden unten (21149-247) und Arretierung (21149-276), Montage auf dem Boden 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink