Modularer Outdoor-Schrank HEX mit Doppeltür, 1330 H 25 HE, 1300 B 600 T
- Doppelwandig, Aluminium
- Aluminium‐Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
- IP 55
- Forcierte Entwärmung durch integrierten Wärmetauscher in der Tür, max. 70 W/K
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Modular
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1330 mm
- Breite (mm): 1300 mm
- Tiefe: 600 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: Doppeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Luft/Luft‐Wärmetauscher
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die Gehäusekonstruktion gewährleistet eine maximale forcierte Entwärmung über Luft-Luft-Wärmetauscher.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, verschraubt, Al | 1 | |
2 | Doppelseitenwand, Al, innen unbehandelt, außen RAL 7035 | 2 | |
3 | Doppeltür bei 1300 mm Breite, Al, innen unbehandelt, außen RAL 7035, 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 120°, Türanschlag links | 1 | |
4 | Doppelrückwand, Al, innen unbehandelt, außen RAL 7035 | 1 | |
5 | Außendach, Al, RAL 7035 | 1 | |
6 | Sockel mit abnehmbaren Blenden, Höhe 100 mm | 1 | |
7 | Bodenblech mit Kabelanschlussplatte, Al | 1 | |
8 | Tiefenstrebe für 19-Zoll-/metrische Winkelprofile | 1 | |
9 | Erdungssatz, montiert | 1 | |
10 | Wärmetauscher 48 VDC (elektronisch geregelt mit Alarmausgängen), inkl. Temperatursensor und Heizung, DC-Anschlusskabel mit IEC-Steckverbinder, 3 m | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .