Varistar LHX+ Schrank, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 HE, 2100H, 600B, 800T
- Schrank mit integriertem LHX + 19-Zoll-Kühler, Die Kühlleistung beträgt bis zu 10 kW. Die Temperaturgenauigkeit von Δ0,1 °K oder C°.
- Die Kühleinheit ist unten an den 19 Winkelprofile montiert; die Kontrolleinheit ist oben unter dem Schrankdach eingebaut. Freier Einbauraum beträgt35 HE.
- Die Dichtungen reduzieren den Lärm auf bis zu 50,4 dB(A) bei 0,2 m Entfernung und verhindert das ansaugen von Luft in den Schrank.
- Schrank mit effektiver Kabelführung mit minimalen Einflüssen auf die IP- und EMV-Leistung
- Alle Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen können Remote (per Fernzugriff) gesteuert werden
- Max. statische Lastkapazität 1600 kg
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2100 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
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
Die flüssigkeitsgekühlten Schränke Varistar LHX+ sind für lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregelt ist. Einschließlich LHX5 / LHX10 Kühler, der im Boden direkt auf dem 19”-Holm montiert ist. Warme Luft wird aus dem hinteren Innenraum des Schrankes angesaugt, im Luft/Wasser-Wärmetauscher gekühlt und in den vorderen Innenraum geleitet. Das abgedichtete Gehäuse stellt sicher, dass kein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet und die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Niveau bleibt.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweißtes Gestell, St, RAL 7021, mit Vollgummi-Dichtung | 1 | |
2 | Stationärer Sockel mit Bürstenleiste auf der Rückseite, 100mm, St, RAL 7021 | 1 | |
3 | Flaches Dach, St, RAL 7021 | 1 | |
4 | Fronttür, St, RAL 7021, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
5 | Rückwand, geschraubt, St, RAL 7021 | 1 | |
6 | Seitenwand, geschraubt, St, RAL 7021 | 2 | |
7 | Bodenplatte mit Kabeleinführung, St, RAL 7021 | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA-Lochung, AlZn, vorne befestigt, hinten einstellbar in Stufen von 25 mm | 2 | |
9 | LHX+5 KW Luft / Wasserwärmetauscher, 100 bis 240 VAC, 2 Lüfter, 6 HE, Höhe 426 mm, Tiefe 500 mm | 1 | |
10 | Bedieneinheit, Anzeige, Tür- und Rückwandkontakt | 1 | |
11 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .