ETSI Rack Gestell,2 Stück
- Geschweißtes Gestell mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3
- Einbauhöhe 81 SU
- Statische Traglast 200 kg
- Anreihung Rücken an Rücken möglich
- Entsprechend Normen IEC 48 D und ETS 300 119
- Deckenrostbefestigung möglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Etsirack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 200 kg
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
Geschweißter Rahmen mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3, mit einer Tragfähigkeit von 200 kg.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, St, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Mit perforierter Fronttür, St, 1,5 mm, RAL7035, mit Schloss und 2 Schlüsseln, Erdung | 1 | |
3 | Nivellierfüße, St, verzinkt, Polyamid schwarz | 4 | |
4 | Sockel, St, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
5 | Blindstopfen, Polyamid, weiß, für Steckdosenausbruch | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .