Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

ETSI Rack Gestell, 1 Stück

  • Geschweißtes Gestell mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3
  • Einbauhöhe 81 SU
  • Statische Traglast 200 kg
  • Anreihung Rücken an Rücken möglich
  • Entsprechend Normen IEC 48 D und ETS 300 119
  • Deckenrostbefestigung möglich
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrankrahmen
  • Produktfamilie: Etsirack
  • Typ: Standard
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Farbe: Hellgrau
  • Farbecode: RAL 7035
  • Höhe: 2200 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Traglast: 200 kg

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Geschweißter Rahmen mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3, mit einer Tragfähigkeit von 200 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, St, 2 mm, RAL 7035 1
2 Mit perforierter Fronttür, St, 1,5 mm, RAL7035, mit Schloss und 2 Schlüsseln, Erdung 1
3 Nivellierfüße, St, verzinkt, Polyamid schwarz 4
4 Sockel, St, 2 mm, RAL 7035 1
5 Blindstopfen, Polyamid, weiß, für Steckdosenausbruch 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink