Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Prüf- und Messtechnik

Racks und Gehäuse zum Schutz Ihrer Testgeräte

Die Auswahl der optimalen Hardware-Plattform für Ihr Testsystem kann eine herausfordernde Aufgabe sein. Wir kennen diese Herausforderung. nVent SCHROFF entwickelt seit Jahrzehnten hochwertige Schränke und Gehäuse für OEMs und Endverbraucher, um die empfindliche Elektronik zu schützen, die für High-End-Testsysteme benötigt wird.

Ganz gleich, welche Anforderungen Ihr Testsystem erfüllen muss, sei es geringer Platzbedarf, erhöhte Wärmeableitung oder eine Umgebung mit Erschütterungen und Vibration; unsere Experten beraten Sie, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu entwickeln.

Wir sind verpflichtet, Ingenieure, Wissenschaftler und Forscher bei der Entwicklung innovativer Testsysteme zu unterstützen, die Innovationen wie 5G, autonomes Fahren, das Internet der Dinge und die Netzwerksicherheit vorantreiben.
 

LÖSUNGEN FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte, Ressourcen uvm.

Messtechnik und Simulation
Telekommunikationsnetzwerktechnik
Automobil-Messtechnik und Simulation

Automobilindustrie 

  • Simulation von autonomem Fahren
  • Drahtlosverbindungstests
  • Fahrerassistenzsystemtests
Weitere Informationen
Medizinische Messtechnik und Simulation

Medizintechnik 

  • Tests für Steuerungshardware, Sensoren und Software
  • Aufzeichnung und Analyse von Anwendungsdaten
Weitere Informationen
Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt-Messtechnik

Verteidigung, Luft- und Raumfahrt 

  • Tests für Radar, Luftfahrt, Navigation, Satellitenkommunikation
Weitere Informationen
Physikalische Messtechnik und Simulation

Physik  

  • Prüfeinrichtungen in großen Forschungslabors
  • Partikelbeschleunigerphysik
  • Astroteilchenphysik
Weitere Informationen

Hochflexible und kosteneffiziente Gehäuselösungen

Unsere Racks und Gehäuse können kleine Baugruppen wie ATX-Boards oder Computer-on-Module aufnehmen, die in der Regel zum Testen dedizierter Signale oder Verbindungen wie WLAN und Bluetooth verwendet werden. Darüber hinaus bieten wir modulare Hardware für AXIe-, PXIe- und cPCIe-Karten an, die häufig zum Aufbau von Testgeräten verwendet werden, die Funktionstests komplexer Produkte in der Fertigung oder anderen Anwendungen durchführen.

nVent SCHROFF bündelt Projektmanagement, Entwicklung, Prototypen, Vorserien- und Serienproduktion, Prüfung und Zertifizierung unter einem Dach.

Neue Produkte

Varistar mit MTCA und LHX+

Luft/Wasser-Wärmetauscher mit 5 oder 10 kW Kühlleistung 

Für Anwendungen, die einen vollständig geschlossenen Schrank erfordern, bietet nVent SCHROFF mit dem neuen LHX 5 kW und 10 kW Luft/Wasser-Wärmetauscher inklusive Steuereinheit eine kosteneffiziente Kühllösung. 

 

Weitere Informationen
PXI Express Embedded Controller

PXIe Embedded Controller 

nVent hat die Leistung seiner kompakten PXIe Embedded Controller zur Verwendung in PXI-Express-Messtechnikanwendungen verbessert.

Weitere Informationen
PXI‐Express-System, 4 HE, 18 Slot, 84 TE

PXI Express Systems Expansion

nVent erweitert sein Produktportfolio mit einem 18-Slot-SCHROFF PXI Express. Die Verwendung von Standardmodulen garantiert ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht eine wirtschaftliche Anpassung der Systemlösung an die Anforderungen des Kunden.

Weitere Informationen

Computer on Module Nano-System

COM Nano System ist ein leistungsstarker Computer, der 140 mm × 115 mm × 45 mm misst und mit allen gängigen PC-Schnittstellen arbeitet.

Weitere Informationen

Warum nVent SCHROFF?

Integration und Anpassung

Zusätzlich zu unseren Gehäuseserien, bieten wir auch vormontierte und kundenspezifische Lösungen an, darunter Ausbrüche, Bedruckungen und elektronische Integrationen. Für weitere Dienstleistungen wie Backplane-Konstruktion, Temperatursimulation und EMV- oder Schock- und Vibrationstests helfen unsere Experten Ihnen gerne weiter.

Referenzprojekte

Egal, ob es um Standardanwendungen oder besonders anspruchsvolle Umgebungen geht: Wir schützen Ihre Elektrik und Elektronik mit Schränken, Kühllösungen und allem Zubehör, das Sie für reibungslose, störungsfreie Prozesse benötigen. Erfahren Sie, wie wir Ihre elektrischen und elektronischen Systeme verbinden und schützen.

AdobeStock_267912911.jpeg

Prüfung von drahtlosen Kommunikationseinheiten

nVent SCHROFF Interscale Gehäuse ermöglichen Flexibilität im Hinblick auf Abmessungen, Ausschnitte, Befestigung und individuelles Branding. Technologie …
Schroff_DPY_H81980_MicroTCARTM_15_EN_0815.png

Datenverkehr im European XFEL

MicroTCA-Systeme erfüllen die extrem hohen Anforderungen an die Prozessorleistungen und Zuverlässigkeit der Signalverarbeitung in der Beschleunigerphysik Organisation: Mit Sitz in Hamburg, Deutschland …

Ressourcen

On-Demand-Webinar: Messtechniktrends

In diesem Webinar sprechen wir über die neuesten Trends in der Messtechnik und wie Sie Ihr Gehäuse entsprechend anpassen müssen.

Jetzt anschauen

Artikel @Evaluation Engineering

Autonomes Fahren stellt steigende Anforderungen an die Simulations-, Prüf- und Messaufgaben, beeinflusst aber auch die Gehäuse- und Schranklösungen der Prüfsysteme.

Weitere Informationen

Nützliche Ressourcen

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?
Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?
Verwenden Sie unseren Sales-Locator, um einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink