Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Überwachungs- und Kontrollzentrum

In den Kontrollzentren werden alle Informationen des Schienennetzes erfasst und ausgewertet. Wichtige Überwachungs- und Signalanlagen können neben Fahrgastinformationssystemen, CCTV, SCADA und modernen Ticketingsystemen installiert werden.

 

 

Produktportfolio

Schutz Ihrer Elektronik in einer schwierigen Umgebung

Varistar Netzwerkschrank

Varistar | Netzwerkschrank

Varistar-Elektronikschrank für Bahntechnik

Varistar | EMV-geschützter Schrank

Guardian Management Gateway

Lüftereinschub

19-Zoll Lüftereinschub

CompactPCI Serial, 4 HE, mit und ohne Rear I/O, mit 19-Zoll Netzteil

CompactPCI Serial-System

EuropacPRO-Baugruppenträger für Bahntechnik

EuropacPRO | 19''-Baugruppenträger

Best Practices

Steigerung der Effizienz, Leistung und Sicherheit

nVent Schroff Varistar EMC

    VARISTAR - Elektronikschränke für Eisenbahnanwendungen im Innenbereich

    Der EMV-geschützte Varistar Elektronikschrank von nVent SCHROFF ist einer der wenigen Elektronikschränke der erfolgreich nach EN 61000-5-7 bis 18 GHz, ergänzt durch IEC 61587-3, getestet wurde und eine erstklassige Abschirmung bietet: Erfolgreiche Dämpfung um 40 dB bei 3 GHz und 30 dB bei 10 GHz mit einer geschlossenen Tür.

    Hochleistungs-EMV-Schutz für Signaltechnik und Kommunikationsgeräte

    • Signal- und Kommunikationstechnik muss reibungslos funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen.
    • Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt.
    • Die Integrität der Echzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet.

    Weitere Informationen 

    Cybersicherheit

    Kartenbild-Elektronikschloss

    Mechatronische Zugangskontrollen für Elektronikschränke

    • LED-Anzeige für Betriebsstatus und Alarme
    • Kann zusammen mit kontaktlosen Karten (HID und Mifare) verwendet werden
    • Eigenständiger oder vernetzter Betrieb
    • Master-/Slave-Griff-Konfiguration kann individuell eingestellt werden
    • Vandalismus-Alarm
    • Kann in vorhandene Managementsysteme und Verwaltungssoftware integriert werden

     

    PRODUKTE DURCHSUCHEN         DEN FLYER ÖFFNEN

    Varistar: MEISTERT JEDE DISZIPLIN

    Vibrations- und Schockresistenz

    Varistar_IP55_01005006.jpg

    Der nVent SCHROFF Elektronikschrank Varistar muss den Anforderungen in jeder Situation gerecht werden. Deshalb wurde er so konstruiert, dass Sie sich auch unter dem Einfluss extremer Umweltbedingungen hundertprozentig auf ihn verlassen können. Denn erst Verlässlichkeit bis ins kleinste Detail macht komplexe Sicherheitsaufgaben erfüllbar und zugleich wirtschaftlich.

    Alle Fakten auf einen Blick

    Basierend auf Ihren Anforderungen:

    • Robust: Bewährte mechanische Konstruktion für mobile Einsatzfelder.
    • Sicher: Schock- und Vibrationsfest nach DL6 von IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und EN 50125-3
    • Extrasicher: Zusätzlicher Schutz durch optionale Stoßdämpfer (Shock Absorber).
    • Zertifiziert: Schweißteile in Schienenfahrzeugen und Komponenten gemäß EN 15085-2.
    • Abgeschirmt: Standardmäßig hervorragende Abschirmungseigenschaften: 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz.
    • Optimale Kühlung: Wärmeabfuhr genau nach Ihren Vorgaben, mit einer Vielzahl verschiedener Kühlkonzepte; Wasserkühlung mit bis zu 40 kW.
    • Gut geschützt: Schutzklasse bis IP 55.
    • Kabelmanagement: Eine breite Zubehörpalette ermöglicht eine einfache Installation.

    Zwei Nutzlastklassen, ein Schrank

    • Slim-Line: Das speziell entwickelte Hohlkammerprofil Slim Line erreicht mit minimalem Materialaufwand eine statische Zuladung von 400 kg und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 von IEC 61587-1.

    • Heavy Duty:
      Das robuste Schrankgestell wurde speziell für den Einsatz im Schwerlastbereich konstruiert. Dank seiner höheren Steifigkeit kann es eine statische Zuladung von 800 kg aufnehmen und erfüllt bei dynamischer Belastung die Anforderungsstufen DL5 und DL6 nach IEC 61587-1. Dynamische Tests belegen zudem die Erdbebensicherheit bis Bellcore Zone 4.

    Design Tools und -Services

    config Varistar_new_Plan de travail 1.png

    Varistar Elektronikschrank Konfigurator

    Rail-Subrack-Configurator_324x200.jpg

    EuropacPRO Baugruppenträger Konfigurator

    Rail-Frontpanel_Configurator_324x200.jpg.png

    Frontplattenkonfigurator

    Referenzprojekte

    Gehäuse für Bahnstationssicherheit

    Gehäuse für Fahrgastinformationssysteme und zur Sicherheit im Bahnhof

    • Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche.
    • Standardisierung mechanischer Lösungen über sämtliche Zuginformations-, Anzeige- und Ansagesysteme zur Optimierung von Konstruktion, Beschaffung und Lieferung.
    • Eine neue Konstruktion umfasst jetzt die Digitalisierung von Sicherheitssystemen in Schienenfahrzeugen über eine an die CCTV-Anlagen angeschlossene Aggression & Incidence Recognition Software, um die Erkennung, Verhinderung und Reaktion auf Zwischenfälle sicherzustellen.
    Weitere Informationen
    Leistungsstarker EMV-Schutz

    Exzellente HF-Schirmung für Signal- und Kommunikationsgeräte

    Herausforderung:

    • Signaltechnik und Kommunikationsgeräte in der Bahntechnik müssen sicher funktionieren, vor allem in kritischen Umgebungen.
    • Durch eine zuverlässige und schnelle Datenbandbreite wird die effektive Koordination der Züge sichergestellt.
    • Die Integrität der Echzeitdaten wird verbessert, Verzögerungen werden minimiert und die sofortige Wartung gewährleistet.

    Lösung:

    Der nVent SCHROFF Varistar EMC ist einer der wenigen elektronischen Elektronikschränke der erfolgreich nach IEC 61000-5-7 bis zu 18 GHz, ergänzt durch IEC 61587-3, getestet wurde und die beste Abschirmung in diesem Bereich bietet: Erfolgreiche Dämpfung um 40 dB bei 3 GHz und 30 dB bei 10 GHz mit einer geschlossenen Tür.

    Weitere Informationen

    Nützliche Ressourcen

    Rail-Snippet-RailTechnology-EN_324x200.png

    Broschüre

    Überblick über die Bahntechnik

    Rail-Snippet-BRO-Varistar-EN-39601893.png

    Broschüre

    Varistar-Schrankplattform

    Rail-Snippet-SSH-VaristarRail-EN-39601929.png

    Flyer

    Varistar für die Bahntechnik

    Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-{{term_sku:1}}.png

    Broschüre

    Baugruppenträger, Gehäuse und Frontplatten

    Auch verfügbar in:

    Deutsch | Französisch | Japanisch

     

    SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

    Lösungen für die Bahntechnik

    Lösungen für die Bahntechnik

    Übersicht

    Für den Außenbereich am Gleis

    Für den Außenbereich am Gleis

    SCHALTHÄUSER AN DER STRECKE

    Schalthäuser an der Strecke

    Kontakt und Vertrieb

    Kontakt

    Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?

    Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

    Ansprechpartner vor Ort

    Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

    Nutzen Sie unsere weltweite Suche nach einem nVent SCHROFF-Vertriebsbüro in Ihrer Nähe.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink