Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Systeme

Modular, leistungsfähig, bewährte Open-Standard-Systemlösungen

nVent hat eine große Auswahl an offenen Standardsystemen und Hardware-Plattformmanagementlösungen, die mit den PICMG- und VITA-Spezifikationen konform sind. Unsere Open-Standard-Systeme zeichnen sich durch modulare und robuste mechanische Einschübe, überlegene Signalintegrität zur Unterstützung höchster Datenübertragungsraten, ausgezeichnete und bewährte Kühlleistung sowie zuverlässiges Hardware-Management aus.  

AdvancedTCA

AdvancedTCA, ATCA, AdvancedTCA Einschub, ATCA Fachboden, ATCA Fachböden

AdvancedTCA oder ATCA ist ein offener Standard der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG), der Spezifikationen für Hochleistungs-Kommunikationssysteme definiert. ATCA verwendet die Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenübertragung (Low Voltage Differential Signal) und unterstützt mehrere Übertragungsprotokolle, darunter Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und Infiniband.

ATCA ist eine hoch verfügbare Systemplattform, die sich durch eine vollständig redundante Architektur und ein leistungsstarkes Shelfmanagement auszeichnet. Sie kann Ereignisse von allen Field Replaceable Units (FRUs) empfangen, Benachrichtigungen senden oder bei Bedarf Maßnahmen ergreifen. 

Für Anwendungen, bei denen eine Hot-Swap der FRUs nicht erfoderlich ist, bietet nVent SCHROFF das ATCA Eco Modular System als kostengünstige Alternative an.  

nVent SCHROFF bietet:

  • Datenübertragungsrate: 40 G oder 100 G
  • 300 W und 450 W Kühlkapazität pro Slot
  • Slotanzahl 2, 6 und 14 Slots
  • AC-, DC- oder kombinierte AC-/DC-Netzeingänge 

MicroTCA

MicroTCA, MTCA, MicroTCA Einschub, MTCA Crate, MicroTCA Crate

MicroTCA (µTCA) ist ein offener Standard der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) für Kommunikationssysteme. MTCA verwendet die Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenübertragungsraten (Low Voltage Differential Signal) und unterstützt Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und S-ATA/SAS.

µTCA verwendet dieselben Advanced Mezzanine Cards (AdvancedMCs), die als Funktionsmodule auf Carrierboards für AdvancedTCA definiert wurden. 

Als hochverfügbare Plattform definiert, zeichnet sich µTCA durch eine vollständig redundante Architektur, leistungsstarke Carrier- und Shelf Management-Funktionen, E-Keying, Hot-Swap und ereignisgesteuerte Fehlerbehandlung aus.

Die Unterspezifikation MTCA.1 zielt auf mehrere vertikale Märkte ab, indem sie im Vergleich zu MicroTCA eine höhere Schock- und Vibrationsfestigkeit und erweiterte Temperaturbereiche bietet. µTCA.2 und µTCA.3 spezifizieren Konduktions- und Luftdurchströmungskühlung für extrem raue Umgebungen. MTCA.4 ist die neueste MTCA-Erweiterung und erfüllt die Anforderungen ausgefeilter Messtechniksysteme. Sie definiert Rear Transition Module (RTMs), implementiert spezielle Signalleitungen für Takt- und Triggersignale, definiert sogar eine zweite Backplane mit analogen Hochfrequenzsignalleitungen und schließt Abdeckungen für die AdvancedMC-Module ein, um die empfindliche Elektronik zu schützen.

nVent SCHROFF bietet:

  • 40G-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung bei allen Standard-MicroTCA-Systemen
  • Ein breites Portfolio an Zubehör wie Frontplatten, Filler Panels, Modulabdeckungen und Powermodule.
  • Systeme, die mit MTCA.0 für Telekommunikation, MTCA.1 für robuste Anwendungen und MTCA.4 für Messtechnik konform sind.  

PXI und PXI Express

PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express-System

PXI, definiert von der PXI Systems Alliance, wurde speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Datenübertragung und -synchronisierung entwickelt, wie Messtechnik oder Automatisierung. 

PXI basiert auf CompactPCI mit 32- oder 64-Bit-PCI-Bus und verfügt über zusätzliche Synchronisationssignale. PXI Express, basierend auf CompactPCI Express, verfügt über den Hochgeschwindigkeits-PCIe-Bus und einen PXIe-Takt von 100 MHz. PXIe ist abwärtskompatibel und akzeptiert CPCI-, PXI-, CPCI-Express- und PXIe-Karten.

nVent SCHROFF bietet:

  • Desktop-PXI- und PXIe-Systeme mit verschiedenen Slot-Zahlen
  • Switches, Bridges und Clock-Module (PXIe), realisiert als Mezzanine-Module, für unkomplizierte, kundenspezifische Anpassungen
  • Optimiertes Luftführungskonzept für hervorragende Kühlleistung
  • Das PXI Express-System unterstützt gemäß PCIe Gen3 eine Systembandbreite von bis zu 16 GB/s
     

WEITERE INFORMATIONEN HIER

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                             PRODUKTE DURCHSUCHEN ⟶

CompactPCI/-Serial

 

 

CompactPCI, CompactPCI Serial, CPCI Serial, CPCI-S, CPCI

 

CompactPCI (CPCI) wurde zuerst für den industriellen Einsatz eingeführt und basiert auf der Busarchitektur von Desktop-Computern. Im Laufe der Jahre wurden viele Dot-Spezifikationen in den Standard implementiert, um weitere Busse hinzuzufügen. Dazu gehören die Packet Switching Backplane (PSB) und H.110 (Computer-Telefonie) für die Telekommunikation sowie PXI für Instrumentierungszwecke. 

    CompactPCI Serial verwendet die gleiche Mechanik wie CompactPCI, implementiert jedoch die aktuellen und zukünftigen Protokolle PCIe oder Serial Rapid I/O, Ethernet, USB und S-ATA/SAS.

    nVent SCHROFF bietet:

    • Breite Auswahl an standardmäßigen CPCI-basierten Systemen für 3 HE- und 6HE-Busplatinen.
    • Versionen mit einzelnen oder redundanten, steckbaren oder ATX-konformen Netzteilen.
    • Systeme mit PSB, H.110 oder PXI-Bus
    • CPCI Seriell unterstützt PCIe Gen3, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 und Ethernet 10 GBase-T.

    VME und VME64x

    VME, VME64x, VME Einschub, VME Schrank, VME Steckverbinder

    Der Standard der VMEbus Manufacturers' Group (VITA) wurde für industrielle Automatisierungssysteme entwickelt. Er ist für industrielle Automatisierungssysteme konzipiert und erlaubt 3HE-, 6HE- und 9HE-Karten mit einer Kartenbreite von 4TE und einer Tiefe von 160 mm, 220 mm oder 280 mm. Er kann mit bis zu 21 Slots ausgestattet werden.

    Die abwärtskompatible VME64x-Erweiterung ermöglicht höhere Datenübertragungsraten und zusätzliche Rear I/O-Boards zu VME.

    VXS bietet eine zusätzliche serielle Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s auf die Backplane und unterstützt sowohl Single- als auch Dual-Star-Topologien.

    nVent SCHROFF bietet:

    • VMEbus- und VME64x-Systeme für 6 HE-Boards.
    • Baugruppenträgerbasierte Blech-, Tisch- oder Tower-Konfigurationen.

    VPX

    VPX, VPX Backplane

    Die neueste VITA-Spezifikation ist VPX. Dabei handelt es sich nicht um eine einzelne Spezifikation, sondern um eine ganze Reihe von Basis-, Umgebungs-, mechanischen- und Unter- Spezifikationen, die verschiedene Funktionen, hauptsächlich Rugged-Funktionen, für neue, VITA-konforme, Systeme definieren. VPX ist für 3 HE- und 6 HE-Karten für luftgekühlte, konduktionsgekühlte und sogar flüssigkeitsgekühlte Chassis definiert. Dabei werden mehrere parallele und serielle Datenübertragungsmechanismen definiert, darunter VMEbus, PCI, Ethernet und PCIe. Zuletzt wurde VITA 65 (auch Open VPX) festgelegt, um Interoperabilität zwischen den einzelnen Komponenten zu gewährleisten, obwohl unzählige Backplane-Topologien und Kartenpinouts möglich sind. In dieser Spezifikation sind eine Reihe von standardmäßigen Slot-, Backplane- und Modulprofilen sowie Entwicklungsgehäusen definiert.

    nVent SCHROFF bietet:

    • VPX-Standardsysteme vom Desktopsystem bis zum robusten 19"-Chassis
    • Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
    • Hervorragende Kühlung und EMV-Schutz

    Hardware-Management (Pigeon Point)

    Hardware-Management

    Zahlreiche Anwendungen in verschiedensten Branchen wie Telekommunikation, IT-Infrastruktur und Verteidigungstechnik setzen eine hohe Systemverfügbarkeit und/oder eine lückenlose Überwachung und Steuerung aller Funktionen der Hardware voraus. Hardwareplattform-Management umfasst die Überwachung von Hardware-Bestandsdaten (Welche Karten befinden sich im Gehäuse?) und hardwarerelevanten Parametern wie Temperatur, Stromstärke und Spannung (In welchem Zustand befinden sich diese Karten?). 

    In einem typischen System wird jede Karte von einem lokalen Controller überwacht, welcher wiederum Signale an einen Controller auf Shelf- oder Gehäuselevel übermittelt. Der Shelf- oder Chassis-Controller erlaubt dann einem externen Systemmanager die Dateneinsicht und -kontrolle.

    nVent SCHROFF bietet: 

    • AdvancedTCA-Shelf-Manager (z. B. ShMM-700R) und VPX VITA 46.11-Chassis-Manager (ChMM-700R), einbaufertig für Trägerkarten (Carrier), die für Ihr System optimiert sind.
    • Managementlösungen für ATCA-, µTCA- und VPX-Karten und -Module, Lieferung als Referenzdesign einschließlich Firmware, einbaufertig für Ihre Karte oder Modul.
    • Bewährte Lösungen, die von Experten für die Managementaspekte der Normen verfasst und unterstützt werden.
    • Normkonforme und interoperable Referenz-Controller, basierend auf jahrelanger Erfahrung durch Interoperabilitätstests und durch intensive Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen weltweit.
    • Einschließlich Referenzimplementierungen für kurze Markteinführungszeiten, die basierend auf Kundenimplementierungen entwickelt wurden.
    • Umfangreiche Dokumentation und technischer Support für ein Jahr, mit der Option auf Supportverlängerung um ein weiteres Jahr.

    Konfiguratoren

    Konfiguratoren für Open Standard Systeme

    • Einfache Auswahl der Eigenschaften

    • Erhältlich für ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, VXS und VPX.

    • Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab

    • Stellt unserem Konstruktionsteam alle relevanten Informationen zur Verfügung

    • In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel

     

    Konfiguratoren für Open Standard Systeme, Eingebetteter Computer

     

    Zusammenarbeit mit den Besten, um branchenführende Lösungen zu schaffen

    Nützliche Ressourcen

    Katalog

    Embedded Systeme

    Broschüre

    Systemlösungen

    Whitepaper

    Aus Standardkomponenten aufgebaut: Open Standard Systeme für alle Zwecke

    Whitepaper

    Neue Herausforderungen für Messtechniksysteme

    Firmware

    Für ATCA, uTCA, und Shelf Management

    Flyer

    PigeonPoint Hardware Plattform-Management

    Whitepaper

    AdvancedTCA Eco Modular: Modulares System für Broadcasting-Anwendungen

    Whitepaper

    Überwinden von Herausforderungen beim Entwurf von 100 GBPS-Backplanes

    Whitepaper

    Kostengünstigere MicroTCA für Spezialanwendungen

    Broschüre

    PXI-Express-System Gebaut für hochleistungsfähige Messtechnikanwendungen

    Whitepaper

    PXI-Express-Einschub: Modulare Plattform für Automatisierungs- und Prüfsysteme

    Referenzprojekt

    Messtechnik: PXI-Express-System als Standard-Testsystem

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink