Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Single Board- und robuste Kleingehäuse

Umfassender Schutz für Small Form Factor Elektronik

Egal ob Ihre Elektronik einen kundenspezifischen Formfaktor benötigt oder unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden soll, nVent SCHROFF bietet Ihnen die optimale Gehäuselösung. Wir haben eine Vielzahl von kleinen Formfaktoren und robusten Lösungen um ihre Elektronik zu verbinden und zu schützen.  

Single Board Gehäuse

Single Board Gehäuse

  • Interscale – das flexibelste Blechgehäuse von nVent SCHROFF mit integrierter EMV-Schirmung. Konfigurieren Sie aus standardisierten und vordefinierten Komponenten genau das, was Sie benötigen oder sprechen Sie uns zu individuellen Lösungen auf Basis dieser innovativen Plattform an.
  • Minipac - Praktisches und robustes Kleingehäuse zur Aufnahme von standardisierten und nicht standardisierten PCBs. Verwendbar als Desktop-Einhausung oder Wandhalterung.
     

Weitere Informationen hier
 


                                                          PRODUKTE DURCHSUCHEN 

Small Form Factor-Komponenten

Small Form Factor-Komponenten


Zubehör für Interscale Small Form Factor-Gehäuse, einschließlich:

  • Lösungen mit Lüfter oder konduktionsgekühlt
  • Montagewinkel
  • Füße und vieles mehr

Robuste Kleingehäuse

Robuste Kleingehäuse

nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC, flexible und bewährte robuste Aluminium-Druckguss-Gehäusefamilie für raue Umgebungen. Bietet zuverlässigen Schutz für Small Form Factor oder proprietäre Elektronik unter schwierigen Umgebungsbedingungen:

  • Erhältlich in 15 Standardgrößen mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
  • Schutzart gegen Wasser und Staub bis zu IP67
  • Ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)
  • Hoher Schutz vor mechanischen Einwirkungen
  • Schock- und vibrationsfeste Leiterplatten- und Kabelbefestigungskonzepte auf Anfrage
  • Mechanische Modifikationen und optimale Wärmeableitung auf Anfrage

 

Extrem robuste Gehäuse

Extrem robuste Gehäuse

VITA-konforme, robuste konduktionsgekühlte Gehäuse:

  • Vollständige IP-/EMV-Dichtungsoptionen für raue Umgebungen
  • Optimierte thermische Leistung
  • Customized um alle Anforderungen zu erfüllen.
  • Serviceangebot für Design und thermische Modellierung

Konfiguratoren

Konfigurator für Small Form Factor (Interscale)

  • Einfache Auswahl der Eigenschaften

  • Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab

  • Enthält Optionen für Gehäuse- und PCB-Abmessungen, Farbe, Füße oder Montagehalterungen, passive oder aktive Kühlung, I/O-Ausschnitte, Lackierung und Druck. 

  • Stellt unserem Konstruktionsteam alle relevanten Informationen zur Verfügung

  • In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel

Konfigurator für Small Form Factor (Interscale)

Nützliche Ressourcen

Broschüre

Interscale: Die Größe der Leiterplatte spielt keine Rolle

Katalog

Interscale-Gehäuse

Whitepaper

Interscale: Ein umfassendes Konzept für die Konfiguration von industriellen IoT-Systemen

Flyer

Interscale für Raspberry Pi

Flyer

Anbieter von Militär- und Avioniksystemen sowie thermischen Lösungen

Broschüre

Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt

Katalog

Minipac-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium

Flyer

IP PRO: Flexible Gehäuselösung für raue Umgebungen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink