RESILIENTER SCHUTZ KRITISCHER BAHNINFRASTRUKTUR
Seit mehr als 60 Jahren ist nVent SCHROFF ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Kreation, Entwicklung und Herstellung von Verpackungskomponenten für Bahnsysteme und -elektronik.
LÖSUNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE BAHNINFRASTRUKTUR
Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte für Bahnsysteme, Ressourcen uvm.
Gerüstet für moderne Bahninfrastruktur
Das umfassende Sortiment an bahnzertifizierten Standard-Elektronikgehäusen beweist tagtäglich an Bord und an der Strecke die Widerstandsfähigkeit und den sicheren Betrieb des Bahnsystems. Dank einer modularen Plattform können nVent SCHROFF Bahngehäuse, -schränke und -systeme schnell und einfach an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE FÜR DIE BAHNTECHNIK
Ob auf dem Fahrzeug, im Betriebsraum oder an der Strecke, die modulare Produktplattform, die spezifischen Anwendungskenntnisse für Schienensysteme und die innovativen neuen Technologien gewährleisten eine exzellente, bahnzertifizierte elektronische Verpackung – entwickelt und konstruiert von nVent SCHROFF.
Rugged Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit, perfekte Schirmung, optimierte Kühlung, zuverlässige Stromversorgungen und ein ausgezeichnetes Systemmanagement – nVent SCHROFF sorgt für den sicheren Schutz Ihrer Bahnelektronik.
Virtuelle Bahnumgebung
Erfahren Sie mehr über nVent-Lösungen für Bahnanwendungen, indem Sie die verschiedenen Bereiche der Bahninfrastruktur mit nVent-Produkten erkunden, mit detaillierten Anwendungsszenarien, einschließlich des Technikraums sowie streckenseitiger Anwendungen für Zugsteuerungen an Bord.
Wenn Sie virtuell durch diese Anwendungen gehen, wird Ihnen ein umfassendes Inventar an nVent-Lösungen präsentiert, einschließlich Produktinformationen und Ressourcen von nVent-Marken wie nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF und HOFFMAN.
Kundenfallstudien und Referenzen
Die Implementierung von Bahntechnologien der nächsten Generation, wie z. B. des kommunikationsbasierten Zugsteuerungssystems (CBTC), das von Wireless Max, FRMCS, LTE oder 5G-Metro unterstützt wird, erfordert die Integration moderner Hardware und Systeme in neue und bestehende Anlagen.
Mit vielen Produkten, die speziell für Bahnsysteme entwickelt und zertifiziert wurden, bietet nVent SCHROFF Bahn-Baugruppenträger und Gehäuselösungen für Innen-, Bord- und Außenstreckensignalisierung, Zugsteuerung und Kommunikationsausrüstung.
Systemintegrator – robuste Lösungen
Lösung
- Advantech 3U CompactPCI Prozessor und E/A-Karten in einem nVent SCHROFF 3U Gehäuse
- Standardmäßiges 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse, das Wärme effektiv ableitet
- Hervorragende RFI-Abschirmung und Schutz vor starkem Schock- und Vibration für Anwendungen an Bord von Schienenfahrzeugen
19-Zoll-EMV-Schränke
Indoor
- Sichere Leistung in kritischen Umgebungen
- Erstklassiges EMV-Schirmungskonzept
- Erfolgreich getestet nach EN 61000-5-7 bis zu 18 GHz
Baugruppenträger für Wi-Fi im Fahrzeug
Schienenfahrzeuge
- Zum Einbau von 3 HE- und 6 HE-Boards
- SNCF-zertifiziert
- Die vordere Schiene des Baugruppenträgers sollte zum UK-Griff passen
GEHÄUSE UND SCHRÄNKE FÜR DIE BAHNTECHNIK - NACH ALLEN STANDARDS GETESTET
Wo Leistung auf Zuverlässigkeit trifft
THERMISCHE SIMULATIONEN
Die Simulation der Temperaturverteilung und der Luftströmung dient der Entwicklung des Kühlungskonzeptes und der Lokalisierung von Wärmequellen.
SALZSPRÜHNEBELTEST
In einer Salznebellösung werden sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Oberflächenalterung des Prüfobjekts getestet.
SCHOCK- UND VIBRATIONSTESTS
Die Lösungen von nVent SCHROFF gewährleisten Stoßfestigkeit in mobilen Anwendungen. nVent-Produkte werden unter typischen Belastungen getestet, entweder intern oder in Laboren von zertifizierten Institutionen.
WINDTUNNEL-TEST
Luftstrommengen und Widerstandseigenschaften werden in einem Windkanal ermittelt, wodurch die effizienteste Luftkühlung erreicht werden kann.
LÄRMMESSUNG
Mit modernster Technik wird der Geräuschpegel gemessen, um die Konformität mit dem Industriestandard zu gewährleisten.
KLIMAPRÜFKAMMERN
In den hauseigenen Klimakammern können die Produkte unter Simulation von extremen Umweltbedingungen getestet werden.
HF-ABSCHIRMUNGSTESTS
Die HF-Abschirmung ist in die Grundstrukturen der nVent SCHROFF Bahnprodukte eingearbeitet. Die Tests werden in unserem eigenen Labor oder am Institut für Hochfrequenztechnik der Universität Karlsruhe durchgeführt.
Nützliche Ressourcen
EMPFOHLENE E-BOOKS ZUR ERMÖGLICHUNG DER NEUESTEN BAHNTECHNOLOGIE
Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Die Modernisierung veralteter Ausrüstung für Schienenfahrzeuge stellt einzigartige Herausforderungen dar, wie z. B. die Installation neuer On-Board-Elektronik bei beengten Platzverhältnissen.
- Nachrüstung der Ausrüstung an Bord
- Gewährleistung der Sicherheit von Passagieren und Bedienern
- Vollständiger Zugriff auf Zugsteuergeräte und -elektronik
- Weltweite Lieferung und einfache Installation
Outdoor-Schränke zur Anwendung an der Strecke

Der neu gestaltete modulare Outdoor-Schrank ist eine flexible, zuverlässige Lösung, die eine reibungslose und verlässliche Funktion von empfindlicher Elektronik in Outdoor-Umgebungen sicherstellt. Er wurde speziell für Bahnanlagen am Gleis getestet und zertifiziert.
- Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Unterstützung der vorbeugenden Wartung
- Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO)
Neuigkeiten & Events
Pressemitteilung
Produktneuheit: IP-Pro Alu EMC
nVent gibt eine neue Ergänzung seines SCHROFF-Produktportfolios bekannt: Eine robuste Gehäusefamilie, die speziell für den Schutz empfindlicher Elektronik unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde. Das neue IP-Pro Alu EMC Gehäuse bietet bereits in der Standardversion einen IP-Schutz von IP65, der bei Bedarf bis IP67 erweitert werden kann. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist zudem EMV-geschirmt und schock- und vibrationsfest und korrosionsbeständig.
Veranstaltung
SIFER – Lille Grand Palais, Frankreich
France's Premier Rail Industry Event 03.28.2023 - 03.30.2023
Die seit 1999 alle zwei Jahre stattfindende SIFER, Frankreichs einzige B2B internationale Bahnmesse, bringt Anbieter und Hersteller neuester Bahntechnik, Produkte und Dienstleistungen zusammen, die auf die komplexen Anforderungen von Fern- und Nahverkehrsnetzen ausgerichtet sind.