Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Rack Safety Plus

19” Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter

Hauptvorteile:

Flexibel

  • Modulares Konzept mit 300.000 verschiedenen Modifikationsmöglichkeiten.  
  • Breite Erfahrung durch kundenspezifische Projekte.
  • Fassen Sie alle notwendigen Funktionen in einem System zusammen.

Zertifiziert

  • CE- und UL-zertifiziert, auch für Modifikationen.*
  • Wärmemanagementtest und EMV-Tests 
  • Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern.

Einsatzbereit

  • Online-Konfigurator zum Ändern der Einheit innerhalb von 5 Minuten.
  • Jede Modifikation auf Basis der Standardplattform wird innerhalb von 3 Wochen geliefert. 
  • Zertifiziert und getestet für die sofortige Integration in Kundenanwendungen. 

RACK SAFETY PLUS MODULARES PRODUKTANGEBOT

Rack Safety Plus von nVent macht es möglich, eine PDU mit einem Notausschalter zu modifizieren, ohne sich um lange Vorlaufzeiten und hohe Projektkosten kümmern zu müssen.

Wählen Sie zwischen mehreren Standardkonfigurationen oder konfigurieren Sie Ihr Gerät basierend auf modularen Standardkomponenten 

Konfigurationsbeispiel:

Produktkonfigurator

Vergleichstabelle für Standardangebote

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Rack Safety Plus von nVent ist ideal für 19-Zoll-Prüfstände in Bereichen wie: 

  • Test- und Inspektionsausrüstung
  • System- und Steuerungsüberwachung
  • Prototypentest & -entwicklung 
  • Echtzeit-Simulation
  • Hochstrom- und Hochspannungsnetzteile
  • EV-Antriebstest
  • Hardware-in-the-Loop-Test
  • Antriebstestsystem
  • Belastungssimulator für Elektrofahrzeuge 
  • Prüfschrank für Akkugeräte 
  • Stromprüfgerät
     

Ressourcen

Benutzeranleitung

Alle technischen Details ansehen

Prüfbericht / Zertifizierung

Dokumente können auf Anfrage heruntergeladen werden

Produktflyer

Überblick über Rack Safety Plus 

Pressemitteilung

Artikel zur Produkteinführung ansehen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink