PXI-Express-Chassis Hardware-Infrastruktur
Die PXI-Express-Technologie ist ein von der PXI System Alliance definierter offener Standard und eignet sich für die schwierigen Anforderungen in Simulationen für autonomes Fahren, auf Prüfständen für Funktionstests und für Produkttests von Unterhaltungselektronik während des Produktionsprozesses. Solche komplexen Produkte erfordern Testsysteme mit hohem Datendurchsatz und äußerst präzisen Takt- und Triggersignalen zur Synchronisierung der Funktionen des Testobjekts.
PXI-Express-Systeme werden normalerweise in zwei Bereiche unterteilt:
1) Steckkarten: Prozessorkarten, Messkarten und E/A-Karten. Diese repräsentieren die eigentlichen Zielfunktionen des Systems.
2) Chassis und Controller: Bereitstellung der für den Betrieb der Steckkarten erforderlichen Infrastruktur wie mechanisches Gehäuse, Backplane, Kühlsystem und Netzteil.
Kostenloser Testeinschub
Angebot: Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen Testeinschub – Lieferzeit 2-3 Wochen
Wenn Sie Interesse haben, unseren Einschub einige Wochen als Konzeptnachweis und zur Validierung zu testen, kontaktieren Sie uns und wir besprechen die Details mit Ihnen. Mit unseren beiden Einschub-Lösungen können Sie folgende modulare Anpassungen vornehmen.
Mechanische Einstellung
- Basierend auf der Einstellbarkeit von Kartenkorb und Einschub
- Kundenspezifisches Branding und Aussehen
- Einzigartige Montage- oder Umgebungsmerkmale
Skalierbare Kühllösungen
- Erhöhen Sie die Anzahl und Stärke der Lüfter, wenn die Anzahl der Slots wächst
- Möglichkeit, die Luftdurchsatz-Richtung auszuwählen und zu steuern
Skalierbare Stromversorgungslösung
- Netzteilmodule für unterschiedlich viele Slots und Leistungsanforderungen
- Platz für die Montage von Netzteilen skaliert mit der Systemgröße
Modulare Leiterplatte
- Auslagern aktiver Komponenten auf modulare Mezzanines
- Funktionsmodule sind misch- und kombinierbar
- Backplane-Designs sind einfach zu modifizieren, da sie nur passive Verbindungen enthalten
NVENT SCHROFF PXIe EINSCHUB EXPRESS BAUSTEINE
Unsere PXI-Express-Chassis sind als durchgängig modulares Starter-Set konzipiert und können mit minimalem Entwicklungsaufwand an unterschiedliche Anwendungen angepasst werden, um Produkteinführungszeiten und -kosten zu reduzieren.
PXIe 8 Slot-Einschub
- 1x 16-TE-System-Slot und 7 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
- Besonders leistungsstarke PCIe Gen3-Switches mit standardmäßig inbegriffenem vierfachen System-Slot (4×4)
- Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
- Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
- Hohe Datenbandbreite (max. 16 GB/s System und 4 GB/s Slot zu Slot)
- Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
- CE-Kennzeichnung
- EMV Klasse B
PXIe 18 Slot-Einschub
- 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
- Besonders leistungsstarke PCIe Gen3-Switches mit standardmäßig inbegriffenem vierfachen System-Slot (4×4)
- Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
- Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
- Hohe Datenbandbreite (max. 16 GB/s System und 4 GB/s Slot zu Slot)
- Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
- CE-Kennzeichnung
- EMV Klasse B
PXI Express Controller
- 3 HE, 4 TE PXIe Embedded Controller
- PXI-5 PXI Express-Hardwarespezifikation Rev.2.0-konform
- Maximaler Systemdurchsatz 6 GB/s
- Integrierter m.2-NVMe-PCIe-Gen3-Speicher
- 7., 8. oder 11. Intel Core Generation mit Hyper-Threading
- Anpassbares BIOS
- Unterstützt +20 verschiedene Intel-Prozessoren
Firmware und Software
Softwaretools können von der Produktseite der Einschübe heruntergeladen werden.
- Chassis.ini Datei
- PXIe System Manager zum Überprüfen des Systemstatus, Einstellen der Richtung von Triggersignalen, Einstellen des Taktteilers und Lesen oder Schreiben der Einschub-Deskriptordatei
- System Setup Tool für Win10, das die Datei chassis.ini automatisch installiert und die Registrierungseingaben hinzufügt, um das Chassis in die führenden Messsoftware-Anzüge von Drittanbietern zu integrieren
- Benutzeranleitung für Einschübe
- Benutzeranleitung für den PXIe System Manager und das Chassis Monitoring Modul
Sparen Sie 60 % Entwicklungszeit mit modularen Lösungen
nVent SCHROFF bietet einen innovativen modularen Systemansatz, mit dem Sie Ihr individuelles PXI-Express-Chassis schnell und kostengünstig implementieren können.
- Der modulare Aufbau von Standardkomponenten
- Konfigurierbare Systemarchitektur
- Standard PCIe Gen.3 Datenübertragung
- Erweiterte thermische Leistung (> 50 Watt/Slot)
Kürzere Produkteinführungszeiten
Mechanik, Stromversorgung, Kühlleistung, Luftdurchsatz- oder Slot-Konfiguration lassen sich einfach an Ihre Anforderungen anpassen.
Geringeres Risiko von Konstruktionsfehlern und Neukonstruktionen
Bausteine wie Switches, Bridges und Taktmodule werden entwickelt und getestet und werden in jedem kundenspezifischen Projekt verwendet
Differenziertes Erscheinungsbild
Design, Farbe und Logo passend zu Ihrer Unternehmensidentität und zur Abgrenzung von Ihrer Konkurrenz
Passen Sie Ihre Lösung entsprechend Ihrer Infrastruktur an
Unsere Standardportfolio enthält PXI-Express-Systeme und Systeme mit 4 HE, 8 Slots, 44 TE und mit 4 HE, 18 Slots, 84 TE. Sollte unser Standard-Einschub nicht genau Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie uns über unser Konfigurationsformular Ihre individuellen Projektanforderungen zukommen lassen.
KONFIGURIEREN SIE IHRE LÖSUNG
Konfigurieren Sie den nVent SCHROFF-Einschub mit Backplane, Mechanik, Kühlung und Schnittstellen-Anschlüssen.